Опубликуйте свои продукты
HENRY® 650 R Releasable Bond Pressure Sensitive Adhesive​​​
HENRY® 650 R Releasable Bond Pressure Sensitive Adhesive​​​
    HENRY

    HENRY® 650 R Releasable Bond Pressure Sensitive Adhesive​​​

    HENRY® 650 R Pressure Sensitive Adhesive is a premium pressure sensitive adhesive with releasable or permanent bonding properties that firmly adhere the floor.

     Key Features

    • For releasable or permanent installations
    • Moisture resistant up to 90% RH
    • Easy application
    • Plasticizer migration resistant
    • Solvent free
    • Nonflammable
    Cпецификация
    • Flooring Type

      Fiberglass-Reinforced Sheet Vinyl; Solid Vinyl Tile (LVT) Installed Over Non-Porous Substrates; Solid Vinyl Plank (LVP) Installed Over Non-Porous Substrates; Vinyl-Backed Sheet Flooring Installed Over Non-Porous Substrates

       

      U-notch “D=1/32″, W=1/16″, A=1/32”

      300 sq. ft. / gal.; 75 sq. ft. / qt.; 7.36 sq. m / L

       

      Solid Vinyl Tile (LVT) Installed Over Porous Substrates; Solid Vinyl Plank (LVP) Installed Over Porous Substrates; Vinyl-Backed Sheet Flooring Installed Over Porous Substrates; Vinyl-Backed Carpet Tile

       

      Square Notch D=1/16″, W=1/16″, A=1/16″

      125-150 sq. ft. / gal.; 31.25-37.5 sq. ft. / qt.; 3-3.6 sq. m / L

       

      Fiberglass-Reinforced Sheet Vinyl; Vinyl-Backed Carpet Tile

       

      Short-Nap Roller 3/16″-3/8″

      300 sq. ft. / gal.; 75 sq. ft. / qt.; 7.36 sq. m / L

       

      Shelf life is 1 year, if unopened.

      VOC: 0; calculated SCAQMD 1168

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаhenry-650r
    • Тип продукцииFlooring Adhesive
    • Группа продукцииVinyl Adhesive
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-24
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПрочее
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
    • Код ССКПУ ООН30161707
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71
    • Описание Uniclass 2015Resilient floor coverings
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15 13
    • Наименование OmniClassPlastic Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes