Опубликуйте свои продукты
HEWI active+ L-shaped support rail
HEWI active+ L-shaped support rail
HEWI active+ L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI active+ L-shaped support rail

    Range 801 L-shaped support rail - vertical and horizontal bars joined at right-angles with fixing roses made of steel - for holding on to and providing support - with continuous, corrosion resistant steel core - can be mounted in left hand or right hand position - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - horizontal length 400 mm, vertical length 900 mm, 89 mm deep - bar diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver - upgrade kit, toilet roll holder can be retrofitted
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-22D110
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииL-shaped support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)970
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)89
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)