Опубликуйте свои продукты
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
HEWI Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI Rail with shower head holder

    Range 801 Rail with shower head holder - vertical rail with right-angled ends with steel fixing roses and shower head holder - centre-to-centre 900 mm - 89 mm deep, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - functional area of the shower head holder in high-quality, glossy polyamide - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the handheld shower head - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-33B110
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower head rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)970
    • Ширина (мм)104
    • Глубина (мм)134
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)