Опубликуйте свои продукты
HEWI active+ Rail with shower head holder
HEWI active+ Rail with shower head holder
HEWI active+ Rail with shower head holder
    HEWI

    HEWI active+ Rail with shower head holder

    Range 801 Rail with shower head holder - vertical rail with right-angled ends with steel fixing roses and shower head holder - centre-to-centre 900 mm - 89 mm deep, rail diameter 33 mm, rose diameter 70 mm - suitable for shower heads of various manufacturers - shower head holder can be continuously tilted and, after pulling or pushing a large lever, its height can be adjusted - conical adapter on shower head holder makes it easier to hook in the handheld shower head - with continuous, corrosion resistant steel core - for wall mounting with special HEWI fixing materials and roses - made of high-quality polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with active antimicrobial microsilver
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-33D110
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower head rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)970
    • Ширина (мм)104
    • Глубина (мм)134
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010140
    • Название ETIMSliding rod
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (6)