Опубликуйте свои продукты
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200
    HEWI

    active+ Hinged seat, seat frame 378 mm wide and 414 mm deep, seat slats 55 mm wide, 801-51D200

    Range 801 Hinged seat - Made of rails and seat elements - for safe sitting in the shower area - with space-saving fold-up seat - Mounting on the wall with wall-specific HEWI fixing material - Concealed mounting - tested up to 200 kg when used with HEWI fixing material - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - 378 mm wide, 408 mm deep - Seat elements 55 mm in width - made of high gloss polyamide in HEWI colour 98 (signal white), with effective, antimicrobial microsilver - With corrosion-resistant steel core - Wall plates made of polyamide with integrated steel core - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка801-51D200
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииHinged seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-03-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)259
    • Ширина (мм)378
    • Глубина (мм)408
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПолиамид
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010872
    • Название ETIMShower seat
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-25 45 11 23
    • Наименование OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers