Опубликуйте свои продукты
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
HEWI Shower stool
    HEWI

    HEWI Shower stool

    Range 802 LifeSystem shower stool Comfort - more solid, Ergonomically shaped stool - With side support handles with ergonomic grip pads - for safe sitting in the shower area - 648 mm wide, 705 mm high, 450 mm deep - seat 452 mm wide, 450 mm deep - Own weight: approx. 8.4 kg - Seat and grip pads made of high-quality PUR/Integral hard foam in HEWI colours 98 (signal white, matt) and 92 (anthracite grey, matt) - Seat with hygiene opening and water drainage - Four high-gloss chrome-plated height-adjustable steel legs with non-slip foot stoppers - tested up to 200 kg - Recommended maximum weight of the user: 150 kg - Seat height adjustable in four steps from 420 mm to 510 mm (30 mm each) - is produced in accordance with CE and UKCA Regulation (EU) 2017/745 on medical devices
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка802-51-32140
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииSeats and Stools
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-03-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)735
    • Ширина (мм)648
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалПолиуретан
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011027
    • Название ETIMShower stool
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-31 17 23
    • Наименование OmniClassShower Seats
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
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)