Опубликуйте свои продукты
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
HEWI L-shaped support rail
    HEWI

    HEWI L-shaped support rail

    L-shaped support rail, System 900 - rails joined at a flat angle with mounting roses - left-hand version - fixing spacings 620 mm and 283 mm, 135° angle, 87 mm deep - rail diameter 30 mm, tube thickness 2 mm, rose diameter 70 mm - made of high-quality stainless steel, chrome - including non-corrosive and tested HEWI fixing material for wall mounting and sealing tape for sealing the drilling points
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка900-22-33140
    • Тип продукцииAccessibility
    • Группа продукцииL-shaped support rails
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)270
    • Ширина (мм)690
    • Глубина (мм)87
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011028
    • Название ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Описание Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Код CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing
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
    4.8 из 5 звезд 4.8 (6)
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)