Опубликуйте свои продукты
Стандартная анкерная шпилька HIT-V-5.8
Стандартная анкерная шпилька HIT-V-5.8
Стандартная анкерная шпилька HIT-V-5.8
    Hilti

    Стандартная анкерная шпилька HIT-V-5.8

    4.5 из 5 звезд4.5(11 отзывы)
    Стандартная анкерная шпилька (5.8, гальванизированная) Преимущества: 1) Гибкая глубина установки для максимальной производительности и экономичности 2) Эффективность: использование шпильки оптимальной длины и диаметра обеспечивает экономию времени и средств для каждого крепления 3) Упрощает контроль расходов на установку анкеров благодаря использованию одной и той же шпильки для различных целей 4) Маркировка на головке: возможность проверки точности установки анкера благодаря нанесению длины и марки стали 5) Один тип анкерной шпильки для всех типов химических анкеров Hilti HIT Применения: 1) Подходит для креплений в бетоне и кирпиче в сочетании с соответствующим клеевым анкером Hilti HIT 2) Для случаев, когда требуется гибкость глубины установки
    Cпецификация
    • Материал: Сталь, оцинк., класс прочности 5.8 (мин. 5 мкм) SAFEset: Нет Температура эксплуатации, мин: -40 °C
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаanchor_HITV58
    • Тип продукцииPost-installed Anchor fastener
    • Группа продукцииAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия