Опубликуйте свои продукты
Высокоэффективная анкерная шпилька для инъекционных клеевых анкеров HIT-Z-R
Высокоэффективная анкерная шпилька для инъекционных клеевых анкеров HIT-Z-R
    Hilti

    Высокоэффективная анкерная шпилька для инъекционных клеевых анкеров HIT-Z-R

    Высокоэффективная анкерная шпилька для инъекционных клеевых анкеров (нержавеющая сталь A4) Преимущества: 1) При использовании с химическим анкером HIT HY200 очистка отверстия не требуется 2) Для самых высоких нагрузок в бетоне с трещинами и в сейсмических зонах в соответствии с сертификатами ICC-ES и ETA C2 3) Анкерная система с химическим анкером HY200 для отверстий, выполненных алмазной коронкой, – для быстрого бурения в армированном бетоне 4) Анкерная система с химическим анкером HY200 может устанавливаться в сухой или влажный бетон – подходит для широкого диапазона применения 5) Надежное и эффективное решение благодаря исключению процесса очистки отверстия Применения: 1) Крепления в бетоне с трещинами и без трещин с использованием химического анкера Hilti HIT HY200 2) Анкеровка в сейсмических зонах (например, увеличение жесткости зданий из армированного бетона) 3) Крепление несущих стальных конструкций (колонны, балки)
    Cпецификация
    • Материал: Сталь, оцинк. (мин. 5 мкм) Базовые материалы: Бетон (без трещин), Бетон (с трещинами) SAFEset: Да
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаanchor_HITZR
    • Тип продукцииPost-installed Anchor fastener
    • Группа продукцииAnchor rod capsulate adhesive anchor
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-09-01
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Anchors & Fixings

    Доступно в регионах:

    Европа Азия