Опубликуйте свои продукты
Elasticized polystyrene band. EEPS
Asociación HISPALYT

Elasticized polystyrene band. EEPS

10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Cпецификация
  • 10 mm thick elasticized polystyrene (EEPS) band of dynamic stiffness (s') between 6 and 8 MN/m3
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCOMP_BP_EEPS
  • Тип продукцииComponentes
  • Группа продукцииComponentes
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-05-31
  • Номер версии1
  • Высота (мм)10
Связанные
  • Основной материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Акустические панели и принадлежности
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНAcoustical insulation
  • Код ССКПУ ООН30141601
  • Код Uniclass 2015TE_70_20_20_01
  • Описание Uniclass 2015Acoustic attenuators
  • Код CSI MasterFormat 201407 92 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Acoustical Joint Sealants
  • Номер OmniClass23-15 13 19 35
  • Наименование OmniClassAcoustical Wall Treatment
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions