Опубликуйте свои продукты
FC-Showcase's facade systems
Asociación HISPALYT

FC-Showcase's facade systems

Revit file containing the 97 BIM objects that make up the family of Hispalyt facades.
Cпецификация
  • ORDERING OF THE FACADES IN THE SHOWCASE: - Depending on the exterior finish: * Facing brick * External lining * External cladding - Dependign on the air cavity: * Without air cavity * With non vented air cavity * With vented air cavity
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_FC-ShowCase
  • Тип продукцииFacades
  • Группа продукцииFC-ShowCase
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2019-09-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Описание Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-13 00 00
  • Наименование OmniClassStructural and Exterior Enclosure Products
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls