Опубликуйте свои продукты
PV-Showcase's partition wall systems
Asociación HISPALYT

PV-Showcase's partition wall systems

Revit file containing the BIM objects that make up the family of Hispalyt partitions.
Cпецификация
  • ORDERING OF THE PARTITIONS IN THE SHOWCASE: - Depending on the number of skins: * One skin * Two skins * Three skins - Dependign on the elastic bands: * Without elastic band * With elastic band on the base * With perimetral elastic bands on both skin * With perimetral elastic band on light skin * With perimetral elastic bands on both external skins
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_PV-ShowCase
  • Тип продукцииPartitions
  • Группа продукцииPV-ShowCase
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2019-09-17
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтроительный гипс
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Перегородки
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Ss_25_13_50
  • Описание Uniclass 2015Masonry wall systems
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Clay Unit Masonry
  • Номер OmniClass23-15 11 11 15
  • Наименование OmniClassMasonry Fixed Partitions
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions