Опубликуйте свои продукты
QB10-U-EC-c Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF
Asociación HISPALYT

QB10-U-EC-c Vented sloping slab roof with clay tiles. T+(I)+CR+TC+C+AT+U30.EC+RF

Vented conventional sloping roof with external cladding of clay tile, with or without waterproofing layer, on a clay roofing board, over vented air cavity with thermal insulation, and with sloping structural support consisting of one-way, 30 + 5 cm thick, hollow clay block slab.
Cпецификация
  • The clay tiles, boards and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSIST_QB10-U-EC-c
  • Тип продукцииRoofing
  • Группа продукцииQB10
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2018-07-31
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалИзоляция
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Название по ССКПУ ООНRoofing materials
  • Код ССКПУ ООН301515
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Номер OmniClass23-13 39 17 21
  • Наименование OmniClassCeramic Roof Tiles