Опубликуйте свои продукты
ST 500, откатные ворота для коллективных гаражей
Hörmann
Архив

ST 500, откатные ворота для коллективных гаражей

4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)
Откатные ворота для коллективных гаражей Hörmann ST 500 Возможные мотивы: 402, 403, 412, 413, 414, 432, 433, 420, 422, 440, 470, 480, 405, 400 Экологичность подтверждена Экологической декларацией продукции (EPD*) по ISO14025 и prEN15804 *Институт оконных технологий (ift) Rosenheim EPD-SGT-0.11.0 Размер проема (ширина x высота): 2250-6000 x 2000-3000 mm Области применения: коллективные гаражи, подземные гаражи, перегородки для запирания на ночь
Cпецификация
  • В комплект поставки входят предварительно смонтированная рама направляющей из прямоугольной трубы (100 x 40 мм ), а также верхняя направляющая шина. Перемещение полотна ворот осуществляется с помощью расположенных вверху и внизу направляющих роликов на шарикоподшипниках. Запирающее устройство ворот: Блокировка ворот осуществляется посредством привода. Уплотнения Передний и нижний замыкающий контур с резиновым уплотнением в качестве защиты от защемления. Защита поверхности: Оцинкованные профили рамы серийно с грунтовочным покрытием цвета белого алюминия по образцу RAL 9006. Области применения: коллективные гаражи, подземные гаражи, перегородки для запирания на ночь
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3539
  • Тип продукцииCollective garage doors
  • Группа продукцииSliding doors ST 500
  • Дата публикации2022-04-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)3000
  • Ширина (мм)6000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОцинкованная сталь
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Гаражные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНMetal doors
  • Код ССКПУ ООН30171505
  • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Описание Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 13 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 13 19
  • Наименование OmniClassSliding Metal Doors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors