Опубликуйте свои продукты
HTL2 ISO, перегрузочный мост с выдвижной аппарелью
Hörmann
Архив

HTL2 ISO, перегрузочный мост с выдвижной аппарелью

4.6 из 5 звезд4.6(7 отзывы)
Изоляционный перегрузочный мост с выдвижной аппарелью HTL2 ISO Hörmann Гидравлический перегрузочный мост согласно стандарту EN 1398 Сертификаты соответствия требованиям: CE, EAC, UKCA Экологичность подтверждена Экологической декларацией продукции (EPD*) по ISO14025 и EN15804 *Институт оконных технологий (ift) Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Размеры (ширина x длина): 2000-2250 x 2000-3000 мм Области применения: логистика, промышленные здания, производственные цеха, складские помещения, в здании
Cпецификация
  • • Стандартное оснащение на выбор - Дополнительное оснащение / опция Заказная ширина: • 2000 мм • 2100 мм • 2250 мм Заказная длина (строительная высота): • 2000 мм ( ? мм) • 2500 мм ( ? мм) • 2750 мм ( ? мм) • 3000 мм ( ? мм) Выравнивание перегрузочного моста по уровню зависит от заказной длины и транспортного средства. Согласно стандарту EN 1398 допустимый уклон составляет макс. 12,5 % (около 7°) для всех типов погрузчиков. Конструкция: Перегрузочный мост, способный к скручиванию, платформа с усилительными профилями с нижней стороны, электрогидравлическая система с 2 главными цилиндрами, сварная стальная рама Изоляционные панели толщиной 50 мм, непосредственно под платформой и аппарелью, панель под аппарелью перемещается вместе с аппарелью при выдвижении. Вертикальные и горизонтальные уплотнения зазоров, щеточные уплотнения, уплотнения из тентового материала. Панель под платформой: • спереди заподлицо с перегрузочным мостом (для закрывания ворот на перегрузочном мосту) - панель под платформой выступает на 160 мм (для закрывания ворот перед перегрузочным мостом) • Несущая способность: номинальная нагрузка 60 кН согл. EN 1398 Уведомление: Во избежание образования колеи в платформе рекомендуется ограничение общего веса погрузчиков с роликами из ПУ / вулколана: макс. 4 т для погрузчиков с грузоподъемной стрелой, макс. 6 т для вилочных погрузчиков. Эти данные не изменяют номинальную нагрузку! Платформа из профилированной стали, препятствующей скольжению (лист с рифлением S235). Толщина материала платформы: 8/10 мм Аппарель из профилированной стали, препятствующей скольжению (лист с рифлением S355). Области применения: логистика, промышленные здания, производственные цеха, складские помещения, в здании
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3560
  • Тип продукцииDock levellers
  • Группа продукцииTelescopic lip dock levellers
  • Дата публикации2021-12-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectЗагрузочное оборудование - Уравнительные платформы
  • Классификация IFCПандус
  • Название по ССКПУ ООНLift stations
  • Код ССКПУ ООН47101533
  • Код Uniclass 2015EF_35_20
  • Описание Uniclass 2015Ramps
  • Код CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Номер OmniClass23-23 23 17
  • Наименование OmniClassLoading Dock Ramps And Bridges