Опубликуйте свои продукты
ParQube APS
HUB Parking Technology
Архив

ParQube APS

Parqube APS is an Automated Pay Station for parking systems that has been designed for users' simplicity. The 15" LCD display screen and ergonomic layout guide users through an effortless payment, with the flexibility to accept all of the most popular payment means available (cash, credit card, debit card, etc.). The ParQube Automated Pay Station grants the highest level of security against unauthorized access by operating a strict audit control of all transaction income and money change within the station. The cabinet has a strong and robust internal and external structure. All components are designed for simple and rapid maintenance, thanks to a modular layout that also allows extensive flexibility to accommodate future requirements. Assembly is carried out to the highest standards, leveraging a valuable experience gathered during thousands of installations worldwide.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаParQube-APS
  • Тип продукцииHUB Parking Technology
  • Группа продукцииParQube
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-23
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1800
  • Ширина (мм)750
  • Глубина (мм)555
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)200
Классификация
  • Категория BIMobjectПроектирование и инфраструктура - Дорожные принадлежности
  • Классификация IFCЭлемент электросистемы
  • Название по ССКПУ ООНParking meters
  • Код ССКПУ ООН46161505
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_63
  • Описание Uniclass 2015Parking meters
  • Код CSI MasterFormat 201411 12 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Parking Meters
  • Номер OmniClass23-11 23 11
  • Наименование OmniClassParking Meters