Опубликуйте свои продукты
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20
Hubbell Wiring Device-Kellems

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module, 45' 12/3 - HBLI45123GF20

by Hubbell Wiring Device-Kellems 
White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, GFCI Module and (1) 20A Duplex Receptacle, UL Type 1, 45 Ft, #12/3 SJO, 20 A, 250 VAC

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
  • UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 
Cпецификация
  • General 
    Cable Length: 45 Ft  
    Cable Type: #12/3 SJO  
    Series: inREACH 
    UPC: 783585586380  

    Electrical Ratings  
    Current / Amperage Rating: 20 A  
    Voltage Rating: 250 VAC  
    Voltage Rating Description: 250 VAC  

    Conductor Related  
    Number Of Wires: 3-Wire

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCord-and-Cable-Reels-HBLI45123GF20
  • Тип продукцииCable / Cord / Hose Reels
  • Группа продукцииCord Reels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНCable reels
  • Код ССКПУ ООН26121635
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Описание Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 17 11
  • Наименование OmniClassElectrical Cable Reels