Опубликуйте свои продукты
Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15
Hubbell Wiring Device-Kellems

Cord and Cable Reels, White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box, 45' 14/3 - HBLI45143R15

by Hubbell Wiring Device-Kellems 

White Industrial Reel with Yellow Portable Outlet Box and (1) 15A Duplex Receptacle, UL Type 1, 45 Ft, #14/3 SJO, 15 A, 250 VAC

Features

  • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
  • UL Type 1
  • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
  • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
  • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications
Cпецификация
  • General
    Cable Length: 45 Ft
    Cable Type: #14/3 SJO
    Series: inREACH
    UPC: 783585669090

    Electrical Ratings
    Current / Amperage Rating: 15 A
    Voltage Rating: 250 VAC
    Voltage Rating Description: 250 VAC

    Conductor Related
    Number Of Wires: 3-Wire

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCord-and-Cable-Reels-HBLI45143R15
  • Тип продукцииCable / Cord / Hose Reels
  • Группа продукцииCord Reels
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-07-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
  • Классификация IFCРаспределение энергии
  • Название по ССКПУ ООНCable reels
  • Код ССКПУ ООН26121635
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_38
  • Описание Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
  • Номер OmniClass23-35 33 17 11
  • Наименование OmniClassElectrical Cable Reels