Опубликуйте свои продукты
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104
    Hubbell Wiring Device-Kellems

    Cord and Cable Reels, Yellow Weatherproof Reel, UL Type 4, 35' 10/4 - HBLW35104

    by Hubbell Wiring Device-Kellems 

    Weatherproof Cord Reels

    Features

    • Durable, Corrosion Resistant Cast Aluminum Construction
    • UL Type 4
    • Multi-Position Guide Arm can be mounted in two different positions
    • Positive Latch mechanism automatically maintains desired cord length
    • Ratchet Lock can be disengaged in field for constant tension applications 

    Cпецификация
    • General 
      Cable Length: 35 Ft 
      Cable Type: #10/4 SOW 
      Series: inREACH 
      UPC: 783585585840 

      Electrical Ratings 
      Current / Amperage Rating: 30 A 
      Voltage Rating: 600 VAC 
      Voltage Rating Description: 600 VAC 

      Conductor Related 
      Number Of Wires: 4-Wire

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCord-and-Cable-Reels-HBLW35104
    • Тип продукцииCable / Cord / Hose Reels
    • Группа продукцииCord Reels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Розетки и выходы
    • Классификация IFCРаспределение энергии
    • Название по ССКПУ ООНCable reels
    • Код ССКПУ ООН26121635
    • Код Uniclass 2015Pr_65_52_38
    • Описание Uniclass 2015Hoses, hose reels and ancillaries
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 33.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Boxes for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 17 11
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Reels