Опубликуйте свои продукты
ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"
Huber Engineered Woods
Архив

ZIP System® Insulated R-6 Wall Sheathing, 1-1/2"

ZIP System R-sheathing is the simple all-in-one structural panel with built-in exterior insulation. Featuring integrated moisture, air and thermal protection, ZIP System R-sheathing completely reimagines traditional wall assemblies by streamlining exterior water, air and thermal management.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаzipsystem_insulated-r-sheathing-r6
  • Тип продукцииWall Solutions
  • Группа продукцииZIP System R-Sheathing
  • Дата публикации2020-09-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалOSB Wood
  • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНWood sheathing or sheets
  • Код ССКПУ ООН30103604
  • Код Uniclass 2015Ss_25_25_95_28
  • Описание Uniclass 2015External wall sheathing systems
  • Код CSI MasterFormat 201406 16 36
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Panel Product Sheathing
  • Номер OmniClass23-13 37 17 11
  • Наименование OmniClassSheathing Products
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls