Опубликуйте свои продукты
Cloakroom, Permanent wallsystem 900
Hyllteknik

Cloakroom, Permanent wallsystem 900

Our simplest and most competitive system, designed for general use. Strong, simple and flexible, it is often used for material storage. However, with a little bit of imagination, it can find its way into more sophisticated interiors. The shelves and other metal parts are available powder coated in Hylltekniks colours: T1-white, T2-grey, T3-dark grey , T4-black, T5-metallic paint, T6-purple red, T7-sapphire blue, T8-pine green, T9-aluminium, T10-red, T11-green eller T12-blue. The shelving system is also available in galvanized and stainless steel. Hylltekniks components for cloakroom is avaliable in beech, birch and oak. For more information about the products visit our website.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcl_pe_wa_900
  • Тип продукцииComponents for shelving system
  • Группа продукцииCloakroom
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-12-10
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)900
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Крючки и вешалки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56