Опубликуйте свои продукты
GlassU A
GlassU A
GlassU A
    IAM Design
    Архив

    GlassU A

    The Glass-U A profiles are the most versatile in their category, ideal for both domestic use and for most public places. Available in 2 standard versions: for anchoring to the floor or anchoring to the wall.
    Cпецификация
    • Designed for: domestic use and public places (project load 2,25 kN/m) Use: inside and outside, also by the sea Variations: floor or side mounted Applications: stairs, balconies and balustrades Material: aluminum with silver effect Dimensions: 48 mm x 125 mm (internal helix channel 110 mm) Infill: glass Glass thickness: 12,76-13,52-15-16,76-17,52-19-20,76-21,52 mm Upper finish: natural aluminum colour with silver effect
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGlass-u-a
    • Тип продукцииSystem
    • Группа продукцииGlass railings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-10-30
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Перила
    • Классификация IFCПерила
    • Код Uniclass 2015Ss_25_15_60_05
    • Описание Uniclass 2015Balustrade and guarding systems
    • Номер OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Наименование OmniClassRailing