Опубликуйте свои продукты
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm
    Z017-BMI Icopal Sweden
    Архив

    Mono PM 1-layer system, upstand against parapet wall ≤ 350 mm

    1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
    1. Substrate: Troughed sheet
    2. Vapor barrier: Icopal Akvaden 0,2 mm PE-film
    3. Heat insulation:
    1-layer Mineral wool
    2-layer Mineral wool (placed with offset seams)
    3-layer 20 mm Board of mineral wool with surface compression resistance > 60 kPa
    4. Mechanical fastener: Teleskopic
    5. Roofing felt: Icopal Mono PM mechanical fastened and welded seams
    6. Upstand against wall: Icopal Mono PM mechanical fastened, welded seams and welded to the wall
    7. Condense isolation: Stripe of Elastoflex YEP 2500, mechanical fastened on backside
    Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Cпецификация
    • 1-layer SBS-modified bitumen roofing membrane mechanical fastened on troughed sheet insulated with mineral wool:
      External fire performance: BROOF(t2).
      System can be used where there is a need for insulation on troughed sheet.
      Mono PM are available in slate grey (standard) or in white colour.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmono-pm-1-layer-system-upstand-against-parapet-over-350
    • Тип продукцииWater proofing membrane
    • Группа продукцииSingle ply system
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалМинеральная вата
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEG020300
    • Название ETIMBuilding - Roofing materials
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код CSI MasterFormat 201407 52 16.14
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mechanically Fastened Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31 11
    • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING