Опубликуйте свои продукты
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
    Ideal Standard

    Basin built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU

    Basin mixer, built in wall mounted 220mm kit 2 - for combination with kit 1 A1313NU
    Cпецификация
    • Kit 2, SPT 210MM 5L/min CHR – to combine with A1313NU Square, metal escutcheon for handle New spout (long) with rings logo Ideal Standard, chrome Aerator M24x1 - 5l/min New handle without red/blue print, chrome Front handle fixation, rubber button (grey RAL 7042)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD510
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-11
    • Номер версии1
    • Высота (мм)55
    • Ширина (мм)167
    • Глубина (мм)285
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.48
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011328
    • Название ETIMWashbasin mixing tap
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Описание Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets