Опубликуйте свои продукты
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
ACTIVE SNK MXR R-MTD UST
    Ideal Standard

    ACTIVE SNK MXR R-MTD UST

    Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello.
    Cпецификация
    • Active - Miscelatore monocomando da appoggio su lavello. Bocca di erogazione girevole. Rotazione della leva 120°. Rompigetto nascosto. Interasse corpo/bocca di erogazione 230 mm. Altezza bocca 134 mm. Capacità di portata: 13 l/min a 3 bar. Sistema EKO. Sistema di fissaggio Easy Fix. Tubi di raccordo flessibili in rete d’acciaio.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаB8079
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииSink Water Supply Fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)2.47
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Описание Uniclass 2015Sink taps