Опубликуйте свои продукты
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED
    Ideal Standard

    CERAPLAN SHOWER MIXER EXPOSED

    Shower Mixer Exposed 38mm Firma Flow ceramic cartridge with hot water limiter
    Cпецификация
    • Metal handle with red and blue color indication Check valve Standard S-Connections Cylindrical Metal escutcheons Comply with EN817 Shower mixer exposed
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD250
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииMixer taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)185
    • Глубина (мм)190
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Масса нетто (кг)1.59
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets