Опубликуйте свои продукты
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN
    Ideal Standard

    DOREA BSN H95 RMTD 5L/MIN

    DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste
    Cпецификация
    • DOREA | Basin mixer 47x144x159 mm, 110 mm spout projection, 5 l/min (3 bar), no waste | EasyFix, Click technology, FirmaFlow, SmartShine
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBD742AA
    • Тип продукцииDOREA
    • Группа продукцииTaps & Mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)159
    • Ширина (мм)47
    • Глубина (мм)144
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Масса нетто (кг)1.15
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEG017610
    • Название ETIMSanitary taps
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets