Опубликуйте свои продукты
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle
    Ideal Standard

    IDEALSTREAM bath pillar tap with lever handle

    Idealrain One-hole pillar tap with tubular spout r125
    Cпецификация
    • Pillar tap for cold or premixed water, Tubular spout R125, Volume control on the front end of the tubular spout, Hidden aerator Cache M21.5x1, G½“ Ceramic disc headpart opened and closed with a rotary handle, G½” shank fixation and Flow rate at 3 bar 6 l/min. Comply with EN817.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаF2842
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBASIN PILLAR
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)35
    • Ширина (мм)165
    • Глубина (мм)245
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Масса нетто (кг)0.68
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Описание Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets