Опубликуйте свои продукты
CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH
    Ideal Standard

    CONNECT 2 PIVOT DOOR 100 CLEAR GLASS BRIGHT SILVER FINISH

    CONNECT 2 SHOWER ENCLOSURE PIVOT DOOR  100CM 6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT, and BRIGHT SILVER FINISH

    Cпецификация
    • HEIGHT 195 CM. BRIGHT SILVER FINISH.  6 MM CLEAR SAFETY GLASS WITH IDEAL CLEAN TREATMENT.UP T0 25 MM ADJUSTMENT PER PROFILE.METAL HANDLE. EASY CLICK COVER AND TOP CAP .OPENING OUTWARDS 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаK9272
    • Тип продукцииCONNECT II
    • Группа продукцииShower Enclosure
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1950
    • Ширина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 17
    • Наименование OmniClassShower Enclosures