Опубликуйте свои продукты
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF
    Ideal Standard

    DEA VSL BSN 52X32 MWHT IP NTH NOF

    Dea-Lavabo da appoggio su piano
    Cпецификация
    • Lavabo da appoggio su piano senza foro per la rubinetteria e senza troppopieno. Con copripiletta di scarico removibile in ceramica a corredo. Per montaggio su mensola, dima e fissaggi inclusi. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 46
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT0443
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииWC Seats and covers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-04-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)320
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Ss_40_15_75_94
    • Описание Uniclass 2015Wash basin systems