Опубликуйте свои продукты
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow
    Ideal Standard

    Linda-X Basin 60cm, 1 Tap Hole, No Overflow

    Linda Washbasin 600 mm, 1 Tap hole, without overflow
    Cпецификация
    • Linda Washbasin 500 mm, Washbasin, Super Finefireclay, Diamatec technoloy, Mounting method: Hanging, Type of fastening: Plug bolts, Number of washbasins: 1. Available in White, Ideal Plus White and Silk White finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4393
    • Тип продукцииLinda-X
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)175
    • Ширина (мм)620
    • Глубина (мм)520
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)15.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_95
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung hand rinse basins
    • Код CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Номер OmniClass23-39 29 13 21 19
    • Наименование OmniClassSurface Water Retention Basins