Опубликуйте свои продукты
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
i.life S  handrinse washbasin 45 cm
    Ideal Standard

    i.life S handrinse washbasin 45 cm

    Ideal Standard i.life S handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet
    Cпецификация
    • handrinse 45 cm with right hand taphole, with overflow, white in carton box, EU pallet. Available in two finishes, Ideal Plus White and White.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4586
    • Тип продукцииI.life S
    • Группа продукцииWash Basins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-06-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)25
    • Ширина (мм)45
    • Глубина (мм)14
    Связанные
    • Основной материалFireclay
    • Масса нетто (кг)6.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Описание Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets
    • Код CSI MasterFormat 201433 44 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Catchbasins
    • Номер OmniClass23-11 21 21 13
    • Наименование OmniClassCatch Basins