Опубликуйте свои продукты
I.life A single bidet white
I.life A single bidet white
    Ideal Standard

    I.life A single bidet white

    IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Cпецификация
    • IS i.life A single bidet, white, bareware, EU pallet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4674
    • Тип продукцииI.life
    • Группа продукцииBidet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)485
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)400
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)16.45
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Биде
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010126
    • Название ETIMBidet
    • Название по ССКПУ ООНBidets
    • Код ССКПУ ООН30181502
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Описание Uniclass 2015Bidets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Номер OmniClass23-31 23 00
    • Наименование OmniClassBidets