Опубликуйте свои продукты
I.LIFE PIVOT 1200 MM
I.LIFE PIVOT 1200 MM
    Ideal Standard

    I.LIFE PIVOT 1200 MM

    I.life Pivot 1200 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Cпецификация
    • I.life Pivot 1200 mm, Clear Glass with Ideal Clean Technology. Bright Silver Finish.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT4965
    • Тип продукцииI.life
    • Группа продукцииShower Enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2005
    • Ширина (мм)1145
    • Глубина (мм)98
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Масса нетто (кг)54
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые шторки
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010034
    • Название ETIMCorner entrance shower enclosure rectangular
    • Название по ССКПУ ООНBathtub or shower enclosures
    • Код ССКПУ ООН30181507
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Код CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures

    Доступно в регионах:

    Европа