Опубликуйте свои продукты
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB
    Ideal Standard

    IS I.LIFE O WHG BWL HF HT S&C WO SC PB

    Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white
    Cпецификация
    • Ideal Standard i.life O, wallhung bowl, HydroTwist, hidden fixation, including Easyfix+, including softclosing seat wrapover, white, in carton box, EU pallet
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT5725
    • Тип продукцииi.Life O
    • Группа продукцииToilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)355
    • Ширина (мм)340
    • Глубина (мм)530
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСантехнический фарфор
    • Разработано вИталия
    • Масса нетто (кг)23.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Описание Uniclass 2015Toilets
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Африка