Опубликуйте свои продукты
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER
    Ideal Standard

    MAGNUM FRONT RH 140 NICHE BRIGHT SILVER

    Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Cпецификация
    • Magnum Niche Door 1400 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT9652
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1998
    • Ширина (мм)1410
    • Глубина (мм)16
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)57
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText