Опубликуйте свои продукты
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
    Ideal Standard

    MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP

    Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version, 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish.

    Cпецификация
    • Magnum Niche Door 1700 mm , Right Hand version with 1 Sliding Door, 1 Fixed Panel, Clear 8 mm Glass and Ideal Clean Coating for Easy Clean, Silver Finish.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT9656
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииBaths
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1998
    • Ширина (мм)1710
    • Глубина (мм)16
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Масса нетто (кг)69
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 11
    • Наименование OmniClassBath Shower Units