Опубликуйте свои продукты
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL
    Ideal Standard

    MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL

    Magnum PSC+L Corner Shower Enclosure 1800 mm,Right Hand Version, 1 Slide Door, 1 Fixed Panel, Clean 8 mm Glass, Ideal Clean, Silver Finish

    Cпецификация
    • PSC/180 lato dx - Cabina doccia rettangolare con anta frontale scorrevole - Vetro temperato trasparente - Profilo Brill lucido
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаT9668
    • Тип продукцииSanitary
    • Группа продукцииShower enclosures
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2000
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)90
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Масса нетто (кг)73
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Описание Uniclass 2015Shower enclosures
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers