Опубликуйте свои продукты
Fastlane Intelligate
Integrated Design Limited
Архив

Fastlane Intelligate

The Fastlane Intelligate is the original infrared monitored, dual pedestal, bi-directional motorised access gate with dual glass swing barriers, that allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Intelligate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Intelligate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаintelligate
  • Тип продукцииTurnstiles
  • Группа продукцииIntelligate
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)970
  • Ширина (мм)162
  • Глубина (мм)162
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGate barrier systems
  • Код ССКПУ ООН46161510
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23
  • Наименование OmniClassAccess Control Turnstiles