Опубликуйте свои продукты
Fastlane Passgate
Integrated Design Limited
Архив

Fastlane Passgate

The Fastlane Passgate is the original single pedestal, bi-directional motorised access gate with a glass swing barrier, which allows suitable passage for all people, including wheelchair users and people with reduced mobility as well as facilitating the movement of packages into a building. The Passgate is designed for lower throughput and as a complimentary addition to a Fastlane installation. The Passgate can either be controlled via an access control card reader system, push button, remotely by a guard or from the reception, depending on preferences. The enclosure is finished using 304 brushed stainless steel.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаpassgate
  • Тип продукцииTurnstiles
  • Группа продукцииPassgate
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)970
  • Ширина (мм)162
  • Глубина (мм)162
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)20
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGate barrier systems
  • Код ССКПУ ООН46161510
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23
  • Наименование OmniClassAccess Control Turnstiles