Опубликуйте свои продукты
Fastlane Plus 30MA
Integrated Design Limited
Архив

Fastlane Plus 30MA

The Fastlane Plus 30MA is a single barrier arm variant of the original barrier arm optical turnstile, ideal for compact lane widths. This model is provided in the same footprint and may be integrated with the dual barrier 400MA to provide DDA complaint lane widths.

The 30MA includes the same premium features, such as a unique self-resetting breakaway arm safety feature and an intuitive lane status display to guide users through the system. It can be configured to match the required entry and exit settings the building requires, for example card in/card out or card in/free exit with automatic operation of the barrier arms on exit.

The infrared optical system identifies tailgaters as close as 5mm from the authorised pedestrian, thus enforcing a one pass/one entry policy.

The end panel profile is available with round or square options, and the enclosure is finished using 304 brushed stainless steel with Deep Black Quartz Corian for concealed reader mounting. Special finishes and decorative top options are available.

Each lane has a Fastlane Connect web server to provide LAN functionality for remote control and support.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаplus-30ma
  • Тип продукцииFastlane Plus
  • Группа продукцииBarrier Arm Turnstiles
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)965
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)973
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
  • Разработано вВеликобритания
  • Страна-производительВеликобритания
  • Масса нетто (кг)53
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Безопасность
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНGate barrier systems
  • Код ССКПУ ООН46161510
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Описание Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Код CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Номер OmniClass23-29 13 23
  • Наименование OmniClassAccess Control Turnstiles