Опубликуйте свои продукты
ESC025XTA - Seat with high backrest W.80cm
INCLASS

ESC025XTA - Seat with high backrest W.80cm

ESCALAS - Seat with high backrest W.80cm

ESC0250TA - ESC0255TA - ESC0257TA - ESC0259TA

ESCALAS is a modular collection of sofas and benches designed to inhabit modern lounge spaces and waiting environments. The collection stands out for its elegant, balanced and timeless design. The ESCALAS sofas are built combining different elements such as upholstered seats, with or without backrests, arms of different formats, privacy panels and table tops over horizontal platforms of different sizes. The result is a highly configurable collection that allows to create both traditional sofas or complex modular shapes that will easily fit into the most varied projects and spaces.

Cпецификация
  • ESCALAS - Seat with high backrest W.80cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаESC025XTA
  • Тип продукцииESCALAS
  • Группа продукцииESCALAS
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2023-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)790
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Ссылки
Связанные
  • Основной материалОбивка
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Масса нетто (кг)15.5
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны