Опубликуйте свои продукты
NIM0070 - Medium stool with sled frame (wooden shell)
INCLASS

NIM0070 - Medium stool with sled frame (wooden shell)

4.2 из 5 звезд4.2(6 отзывы)

NIM - Medium stool with sled frame (wooden shell)

Masterfully designed by the YONOH studio, NIM is a collection of chairs and stools for versatile use, that stand out for its elegant, fluid and transversal design. The comfortable mono-shells seats are available in beech, oak and walnut veneer or come fully upholstered in two versions. The fully upholstered versions can carry a decorative piped edge on its contour in contrast to the upholstery. NIM chairs are available with three different bases: sled, four steel leg and four wooden leg. The warmth of the wooden shells and the textures of the upholsteries will inspire friendly and welcoming environments in spaces for public use and private residences.

Cпецификация
  • NIM - Medium stool with sled frame (wooden shell)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNIM0070
  • Тип продукцииNIM
  • Группа продукцииNIM
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)900
  • Ширина (мм)410
  • Глубина (мм)470
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСталь
  • Масса нетто (кг)6.6
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки