Опубликуйте свои продукты
PAU1020TA - Modular seat with backrest W.80cm
INCLASS

PAU1020TA - Modular seat with backrest W.80cm

PAU - Modular seat with backrest W.80cm

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

Cпецификация
  • PAU - Modular seat with backrest W.80cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPAU1020TA
  • Тип продукцииPAU
  • Группа продукцииPAU
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2023-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)720
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалДерево
  • Масса нетто (кг)27
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны