Опубликуйте свои продукты
PAU1640TA - Round pouf 100cm
INCLASS

PAU1640TA - Round pouf 100cm

PAU - Round pouf 100cm

PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

Cпецификация
  • PAU - Round pouf 100cm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPAU1640TA
  • Тип продукцииPAU
  • Группа продукцииPAU
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2023-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)420
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)1000
Ссылки
Связанные
  • Основной материалТкань
  • Вспомогательный материалДерево
  • Масса нетто (кг)26
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны