Опубликуйте свои продукты
PAU1850PT - Privacy screen (back side)
PAU1850PT - Privacy screen (back side)
    INCLASS

    PAU1850PT - Privacy screen (back side)

    PAU - Privacy screen (back side)

    PAU is a versatile collection of upholstered modular elements that can be freely configured to adapt to the most diverse spaces and environments. The collection is made up of upholstered seats and sofas of different sizes which can be freely combined to create endless configurations. The sofas are available with fully upholstered arms or with steel arms. The visual identity of the collection aims for neutrality and timelessness enabling maximum possibilities of integration in all kinds of projects.

    Cпецификация
    • PAU - Privacy screen (back side)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPAU1850PT
    • Тип продукцииPAU
    • Группа продукцииPAU
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2023-10-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)2000
    • Глубина (мм)850
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТкань
    • Вспомогательный материалДерево
    • Масса нетто (кг)26
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны