Опубликуйте свои продукты
300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover
INPRO EUROPE
Архив

300 Series Glide Plate Wall & Ceiling Expansion Joint Cover

The 300 series wall + ceiling expansion joint system is designed for 5/8" (16mm) drywall applications or can be surface mounted to use on additional wall types.
Cпецификация
  • *16mm recessed fame designed for drywall installationa or can be surface mounted. *Clear Anodized Finish *Snap-fit coer design for easy on-site assembly *Custom Angles available
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка300-Series-Glide-Plate-Wall-And-Ceiling-Expansion-Joint-Cover
  • Тип продукцииExpansion Joint Cover Systems
  • Группа продукцииExpansion Joint System
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Описание Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints