Опубликуйте свои продукты
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
Composition 158 | Tile Library
    INSCA
    Архив

    Composition 158 | Tile Library

    Composición 158 is a modular tile display combining 7 units: slotted shelf, hangers, large and small racks, Chicago, and MH Loose module.

    It allows displaying tiles up to 12 mm thick, with formats up to 90x90 and 60x120 cm.

    Finished in wood old oak black, it offers high capacity in a compact and elegant design.

    Simplified model for prescription purposes. Property of INSCA. Commercial use or reproduction prohibited.

    Cпецификация
    • Finish: Wood Old Oak-Black

      Other colors: Wood Vicenza-White

      Dimensions: 3357x2600x640 (mm)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceramoteca-composition-158
    • Тип продукцииCeramoteca UP! Serie
    • Группа продукцииShelving system to show loose tiles
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2025-06-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2600
    • Ширина (мм)3357
    • Глубина (мм)640
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Modular Space