Опубликуйте свои продукты
atlas air 2.4
atlas air 2.4
atlas air 2.4
atlas air 2.4
    Sandler | Inspec

    atlas air 2.4

    A careful attention to detail characterizes the Atlas Air chair series. Atlas Air’s lightness is not only rooted in design but material composition. A cast, recycled aluminium frame reduces the seat’s weight and environmental footprint. The seat is made of wear-resistant mesh, which contributes to the chair’s slender, lightweight appearance. Conceived for the circular economy, the new Atlas Air contains no composite materials.

    Cпецификация
    • The mesh seat is available in four colours, white, grey, black or rust brown. There is also a version of Atlas Air with a quilted seat pad in fabric or leather. Both a 4-feet and a 5-feet frame on glides are available, the 5-feet is always height-adjustable and can also be combined with casters. To facilitate repair, maintenance, and ultimate recycling, all its components are separable.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаatlas-air-2-4
    • Тип продукцииInspec
    • Группа продукцииLammhults Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-20
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)39.4
    • Ширина (дюймы)26
    • Глубина (дюймы)24.8
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)20.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Описание Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    5.0 из 5 звезд 5.0 (6)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit