Опубликуйте свои продукты
Cinema 6.1
Cinema 6.1
Cinema 6.1
    Sandler | Inspec

    Cinema 6.1

    Easy chair with upholstered seat and back on plywood base in molded highly resilient polyurethane foam, on powder coated or chromium plated steel tubular legs with leather arm covers. Cinema is a model of efficiency in style and execution, with exceptional comfort and modest space requirements. Gunilla points to her inspiration for Cinema found in the seating of sports cars: crafted leather stitching and strong-support comfort in a modest space.

    Cпецификация
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcinema-6-1
    • Тип продукцииInspec
    • Группа продукцииLammhults Collection
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-01-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)30.7
    • Ширина (дюймы)22
    • Глубина (дюймы)29.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОбивка
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (фунт)36.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
    • Классификация IFCМебель
    • Код ETIMEG017960
    • Название ETIMFurniture
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Описание Uniclass 2015Easy chairs
    • Код CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Номер OmniClass23-21 23 13 11
    • Наименование OmniClassResidential Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings